配套产品
配套产品
Combinables
2
Tools
3
Accessories
4
Spare Part
1
Inserts
25
型号: 09 38 005 2621
Han K 3/0 POS. MALE INSERT
Han K 3/0 POS. MALE INSERT

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
轴向螺栓接线方式
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌200 A
尺寸: 24 B
插针: 3
导体截面积: 35 ... 70 mm²
铜合金
镀银
注释
比较
型号: 09 38 005 2621
Han K 3/0 POS. MALE INSERT
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
Tools
3
Accessories
4
Spare Part
1
Inserts
25
产品详情
Название
  • Категория Inserts
  • Серия Han-Com®
  • Название Han® K 3/0
  • Спецификация Straight
Версия
  • Метод подключения Axial screw termination
  • Тип Male
  • Размер 24 B
  • Число контактов 3
Технические характеристики
  • Поперечное сечение проводника 35 ... 70 mm²
  • Номинальный ток ‌ 200 A
  • Номинальное напряжение, проводник-земля 1,150 V
  • Номинальное напряжение, проводник-проводник 2,000 V
  • Номинальное импульсное напряжение 8 kV
  • Степень загрязнения 3
  • Номинальный ток согласно UL 200 A
  • Номинальное напряжение согласно CSA 600 V
  • Номинальный ток согласно CSA 160 A
  • Номинальное напряжение, согласно CSA 600 V
  • Сопротивление изоляции >1010 Ω
  • Сопротивление контактов ≤ 0.2 mΩ
  • Длина снятия изоляции 22 mm
  • Момент затяжки
    ‌8 Nm @ 35 mm²
    ‌9 Nm @ 50 mm²
    ‌10 Nm @ 70 mm²
  • Предельная температура -40 ... +125 °C
  • Циклы стыковки ≥ 500
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Polycarbonate (PC)
  • Цвет (контактная вставка) RAL 7032 (pebble grey)
  • Материал (контакты) Copper alloy
  • Поверхность (контакты) Silver plated
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • Исключения из RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Состояние ВЭА compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Yes
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Lead
  • Номер ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Lead
    Nickel
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Требование с учетом уровней опасности
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Допуски: DNV GL
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 308.8 g
  • Страна изготовления Romania
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140056152
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Chapter Han® K 3/0, K 3/2 / Han® HC-Modular
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较