配套产品
配套产品
型号: 09 33 000 9852
Jumper Along 1x2 black 16A
Jumper Along 1x2 black 16A

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插入式跳线
1x 2, 纵向
聚酰胺 (PA)
RAL 5004(黑/蓝)
注释
比较
型号: 09 33 000 9852
Jumper Along 1x2 black 16A
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identification
  • Category Accessories
  • Series Han® ES Press
  • Type of accessory Plug-in jumper
  • Description of the accessory
    1x 2
    Longitudinal
Version
  • Details When using plug-in jumpers within Han® ES Press hoods of high construction must be used.
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 16 A
  • Rated voltage 500 V
  • Rated impulse voltage 6 kV
  • Pollution degree 3
  • Rated voltage acc. to UL 600 V
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Contact resistance ≤ 1 mΩ
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 5
Material properties
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Tin plated
  • Material (accessories) Polyamide (PA)
  • Colour (accessories) RAL 5004 (black blue)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
Commercial data
  • Packaging size 5
  • Net weight 1.696 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140192591
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较