配套产品
配套产品
型号: 09 33 000 9855
Jumper Along 1x5 black 16A
Jumper Along 1x5 black 16A

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插入式跳线
1x 5, 纵向
聚酰胺 (PA)
RAL 5004(黑/蓝)
注释
比较
型号: 09 33 000 9855
Jumper Along 1x5 black 16A
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Accessories
  • Sorozat Han® ES Press
  • Tartozék típusa Plug-in jumper
  • A tartozék leírása
    1x 5
    Longitudinal
Verzió
  • Részletek When using plug-in jumpers within Han® ES Press hoods of high construction must be used.
Műszaki jellemzők
  • Névleges áramerősség ‌ 16 A
  • Névleges feszültség 500 V
  • Névleges impulzus feszültség 6 kV
  • Szennyeződési fok 3
  • Névleges feszültség UL szabvány szerint 600 V
  • Szigetelés ellenállása >1010 Ω
  • Érintkező ellenállás ≤ 1 mΩ
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 5
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (érintkezők) Copper alloy
  • Felület (érintkező) Tin plated
  • Anyag (kiegészítők) Polyamide (PA)
  • Szín (kiegészítők) RAL 5004 (black blue)
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Not contained
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 5
  • Nettó tömeg 3.8 g
  • Származási ország China
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • GTIN 5713140192683
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Chapter Han E® / Han® ES/ESS/EE/EEE
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较