Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 61 83 401 0249 00
Kit Q4/2 M 4qmm HCC
Kit Q4/2 M 4qmm HCC

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Seturi conectori
Tată
Note
Comparați
Număr articol: 61 83 401 0249 00
Kit Q4/2 M 4qmm HCC
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
标识
  • 类别 连接器组
版本
  • 公母类型 公头
  • 应用领域 电源电缆
  • 包装内容
    飞线底座
    公插芯
    5个Han® C公插针
    密封插芯
    电缆紧固件
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 4 mm²
材料特性
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 81.6 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140274129
  • eCl@ss 27440113 矩形连接器(套)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați