配套产品
配套产品
Combinables
23
Accessories
1
型号: 61 04 201 2927
Kupplung rund PushPull RJ45 V4 AWG26/27
Kupplung rund PushPull RJ45 V4 AWG26/27

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
连接器组 联接
preLink® IDC 绝缘置换连接
插针: 8
PushPull
顶出线
材料: 热塑性塑料
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 61 04 201 2927
Kupplung rund PushPull RJ45 V4 AWG26/27
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
23
Accessories
1
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria Złącza
  • Seria
    HARTING PushPull (V4)
    RJ45
  • Element Zestawy złączy
  • Specyfikacje Sprzęganie
Wersja
  • Metoda przyłączenia Przyłączenie poprzez przemieszczenie izolacji preLink® IDC
  • Ekranowanie Całkowicie ekranowane, 360° ekranowanie kontaktu
  • Liczba kontaktów 8
  • Wersja Górne wyprowadzenie kabla
  • Typ blokowania PushPull
  • Zawartość opakowania
    Obudowy wtyczek / obudowy gniazd
    Żeński
    Dławnica kablowa
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu (mm²) 0,1 ... 0,12 mm²
  • Przekrój przewodu (AWG) AWG 27 ... AWG 26
  • Średnica zewnętrzna przewodu 0,8 ... ‌1,1 mm
  • Charakterystyka transmisji Kat. 6 Klasa E do 250 MHz
  • Szybkość transmisji danych
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +70 °C
  • Ilość łączeń ≥ 750
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Średnica przewodu 4,9 ... 8,6 mm
Właściwości materiału
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) Tworzywo termoplastyczne
  • Kolor (obudowy wtyczki/gniazda) Czarny
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • RoHS zwolnienia 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV status zgodny z wyłączeniem
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Tak
  • REACH SVHC substancje Ołów
  • Numer ECHA SCIP 6fb545c1-f438-46c2-b07a-8552e7e5a3d7
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65 Ołów
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne IEC 61076-3-106 Wersja 4 (V4)
  • Certyfikaty DNV GL
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 111,578 g
  • Kraj pochodzenia Chiny
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140486621
  • eCl@ss 27.440.114,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408