登錄 myHARTING
配置器
Produits
Produits
Connecteurs industriels / Han
®
Connecteurs circulaires
Connectivité d'Equipements
Commutateurs Ethernet industriels
Interfaces opérateurs
Équipement de chargement pour l'électromobilité
Outils
Solutions sur mesure
Confections de cordon et câbles au mètre
myHARTING
Téléchargements / commande de catalogues
Téléchargements / commande de catalogues
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Connectivité d'Equipements
Connecteurs de câble et cordons
...
Connecteurs hybrides
Données et puissance/signal
09 67 002 9040
型号: 09 67 002 9040
LATCH LOCK BOLT_M3/M3_H: 4,7 mm L: 8 mm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
弹簧锁螺栓
后面板安装, 螺纹M3
注释
比较
型号: 09 67 002 9040
LATCH LOCK BOLT_M3/M3_H: 4,7 mm L: 8 mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identification
Catégorie
附件
Série
D-Sub
Type d'accessoire
弹簧锁螺栓
Description de l'accessoire
后面板安装
螺纹M3
Version
Détails
每个外壳各订购2件。
Propriétés du matériau
RoHS
符合豁免标准
Exemptions RoHS
6(a) / 6(a)-I:
铅是出于易加工目的而加入的钢中的合金元素,镀锌钢的含铅量高达 0.35% / 铅是出于易加工的目的而加入钢中的合金元素,含铅量高达 0.35% 在批量热镀锌钢部件中,含铅量高达 0.2%
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
État ELV
符合豁免标准
China RoHS
50
Substances REACH ANNEXE XVII
不包含
Substances REACH ANNEXE XIV
不包含
Substances REACH SVHC
有
Substances REACH SVHC
铅
Numéro ECHA SCIP
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Proposition Californie 65 substances
有
Proposition Californie 65 substances
铅
镍
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
10
Poids net
1,005 g
Pays d'origine
Roumanie
Numéro de tarif douanier européen
73181558
GTIN
5713140088214
eCl@ss
27440292 Composant du connecteur (accessoires)
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found