配套产品
配套产品
型号: 09 67 002 9045
LATCH LOCK BOLT_M3/M3_H: 6,2 mm L: 12 m
LATCH LOCK BOLT_M3/M3_H: 6,2 mm  L: 12 m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
弹簧锁螺栓
电缆安装, 螺纹M3
注释
比较
型号: 09 67 002 9045
LATCH LOCK BOLT_M3/M3_H: 6,2 mm L: 12 m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identifikace
  • Kategorie 附件
  • Řada D-Sub
  • Typ příslušenství 弹簧锁螺栓
  • Popis příslušenství
    电缆安装
    螺纹M3
Verze
  • Podrobnosti 每个外壳各订购2件。
Vlastnosti materiálu
  • RoHS 符合豁免标准
  • Výjimky RoHS
    6(a) / 6(a)-I:铅是出于易加工目的而加入的钢中的合金元素,镀锌钢的含铅量高达 0.35% / 铅是出于易加工的目的而加入钢中的合金元素,含铅量高达 0.35% 在批量热镀锌钢部件中,含铅量高达 0.2%
    6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV status 符合豁免标准
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH 不包含
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH 不包含
  • Látky SVHC podle nařízení REACH
  • Látky SVHC podle nařízení REACH
  • Číslo ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1,000
  • Hmotnost netto 2.08 g
  • Země původu 罗马尼亚
  • Evropské číslo celního tarifu 73181558
  • GTIN 5713140088252
  • eCl@ss 27440292 连接器组件(附件)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400