Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 09 99 000 0864
Crimp die 25mm² for 120 kN tool
Crimp die 25mm² for 120 kN tool

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Présfej
120 kN-os szerszámhoz
Vezető keresztmetszete: 25 mm²
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 09 99 000 0864
Crimp die 25mm² for 120 kN tool
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
Azonosítás
  • Kategória Tools
  • Szerszám típusa Crimp die
  • A szerszám leírása for 120 kN tool
Verzió
  • Részletek
    Identification 10
    TC 70, TC 100, TC 200, TC 250, TC 350
    Pressing width 10 mm
  • Csomag tartalma Supplied as a pair
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete 25 mm²
  • Tisztítási/ellenőrzési ciklusok ‌ 100
  • Krimpelés ellenőrzési ciklusai ‌ 1,000
  • Javítási/karbantartási ciklusok ‌35.000
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok DIN 46235
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 222.1 g
  • Származási ország Germany
  • Európai vámtarifaszám 82073090
  • GTIN 5713140108073
  • eCl@ss 21043852 Insert for crimp tool
  • ETIM EC001282
  • UNSPSC 24.0 27112820
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
EPLAN adatportál

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás