配套产品
配套产品
Combinables
17
Accessories
4
型号: 09 18 514 7322
LP MALE CONNECTORS
LP MALE CONNECTORS

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
公连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌1 A
插针: 14
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 3, 符合 IEC 60603-13 标准
热塑树脂(PBT)
灰色
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 18 514 7322
LP MALE CONNECTORS
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
17
Accessories
4
产品详情
Identifikation
  • Kategori Konnektorer
  • Serier SEK Low-profile
  • Element Hankonnektor
  • Beskrivelse af kontakten Lige
Version
  • Termineringsmetode Bølgelodningsterminering
  • Tilslutningstype
    PCB til kabel
    PCB til PCB
  • Antal kontakter 14
  • Termineringslængde 4,5 mm
Tekniske egenskaber
  • Kontaktrækker 2
  • Kontaktafstand (termineringsside) 2,54 mm
  • Nominel strøm ‌ 1 A
  • Isolationsmodstand >109 Ω
  • Kontaktmodstand ≤ 20 mΩ
  • Begrænsende temperatur -55 ... +125 °C
  • Indsætningskraft ≤ 42 N
  • Tilbagetrækningskraft ≤ 42 N
  • Ydeevneniveau
    3
    i henhold til IEC 60603-13
  • Koblingscyklusser ≥ 50
  • Testspænding Ur.m.s. 1 kV
  • Isolationsgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) Termoplastisk harpiks (PBT)
  • Farve (indsats) Grå
  • Materiale (kontakter) Kobberlegering
  • Overflade (kontakter)
    Ædelmetal over Ni Koblingsside
    Sn over Ni Termineringsside
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer
    Bly
    Nikkel
  • Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav indstillet med risikoniveauer R26
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Jernbaneklassifikation F3/I3
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 100
  • Nettovægt 3,1 g
  • Oprindelsesland Rumænien
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140028197
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Selection Guide for Mezzanine Applications
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较