Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 09 45 453 1701
Label 18mm Arrow
Label 18mm Arrow

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Identifikationsstrimmel
Med afmærkning
Polyethylenterephthalat (PET)
Hvid
Diameter på samlingshullet: 22.3 mm
Notes
Compare
This product is available upon request. Please contact your local distribution partner.
Part number: 09 45 453 1701
Label 18mm Arrow
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identificación
  • Categoría Interfaces de operador
  • Tipo de accesorio Tira de identificación
  • Descripción del accesorio Con marcado
Versión
  • Símbolo Arrow
  • Diámetro del agujero de montaje 22,3 mm
Características técnicas
  • Diámetro exterior ‌ 18 mm
Propiedades del material
  • Material (accesorios) Politereftalato de etileno (PET)
  • Color (accesorios) Blanco
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 5
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 48211090
  • GTIN 5713140340893
  • eCl@ss 27.371.225,00
  • ETIM EC000624
  • UNSPSC 24.0 39122221
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Instructions
Assembly instructions

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare