登錄 myHARTING
配置器
Produtos
Produtos
Conectores industriais / Han
®
Conectores circulares
Device connectivity
Switches de Ethernet industrial
Interfaces do operador
Equipamento de carregamento para eletromobilidade
Ferramentas
Soluções personalizadas
Conjuntos e lances de cabos
MyHARTING
Downloads / Pedido de catálogo
Downloads / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Serviço de reparação
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Conectores circulares
Conectores circulares métricos
...
Conjuntos de conectores e cabos
M12
97 00 000 0692
型号: 97 00 000 0692
M12 A-cod 3-pol st/an f/m PPi PUR 10m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
无卤素
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 97 00 000 0692
M12 A-cod 3-pol st/an f/m PPi PUR 10m
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
Type of cable
Cable LI9Y 3 x 0,34mm² PUR
Connector 1
M12 PP outer straight female 3-pole OM u
Conector 2
M12 PPi A-cod 4p an/- m/- for 0° mating
Tanımlama
Kategori
Sistem kablajı
Seri
Yuvarlak konnektörler M12
Eleman
Kablo takımları
Teknik özellikler
Her iki tarafta önceden monte edilmiş
Konnektör 1
M12 A-Kodlu
Erkek Düz
Çoklu kalıplanmış
Inner PushPull
Konnektör 2
M12 A-Kodlu
Dişi Açılı
Çoklu kalıplanmış
Outer PushPull
Kablo tipi
Bakır kablo (yuvarlak)
Kablonun açıklaması
Halojensiz
Sürüm
Kablo uzunluğu
10 m
Damar sayısı
3
Damar yapısı
3x 0,34 mm²
Sonlandırma yöntemi
Krimp sonlandırma
Koruma
Ekransız
Kontak sayısı
3
Kodlama
A-Kodlu
Teknik özellikler
Nominal akım
4 A
Çalışma Gerilimi
250 V
Sıcaklık sınırlaması
-25 ... +80 °C taşındı
-40 ... +80 °C etkilenmemiş
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
IP65 / IP67 birleştirme durumu
Kablo Çapı
4 mm
Minimum bükülme yarıçapı
10x Kablo çapı (tekrarlanan bükme)
5x Kablo çapı (tekil bükme)
Malzeme özellikleri
Malzeme (kablo)
PUR (poliüretan)
Renk (kablo)
RAL 7021 (siyah gri)
RoHS
uyumlu
ELV durumu
uyumlu
Çin RoHS
e
REACH Annex XVII maddeleri
İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri
İçermez
REACH SVHC maddeleri
İçermez
California Önerme 65 madde
İçermez
Özellikler ve onaylar
Onaylar
CE
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
1
Menşei ülkesi
Almanya
Avrupa gümrük tarife numarası
85444290
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (Çekçe)
PDF (Danca)
PDF (Almanca)
PDF (Fransızca)
PDF (İspanyolca)
PDF (Japonca)
PDF (Korece)
PDF (İtalyanca)
PDF (Lehçe)
PDF (Hollandaca)
PDF (Türkçe)
PDF (İsveççe)
PDF (Çince(geleneksel)
PDF (Çince)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (İngilizce)