配套产品
配套产品
型号: 21 40 202 0332 020
M12 A-cod 3-pol st/st m/m PUR PP 2.0m
M12 A-cod 3-pol st/st m/m PUR PP 2.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: 21 40 202 0332 020
M12 A-cod 3-pol st/st m/m PUR PP 2.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
    连接器2
标识
  • 类别 Sistema de cabos
  • 系列 Conectores circulares M12
  • 原件 Conjuntos de cabos
  • 规格 Pré-montado em ambos os lados
  • 连接器1
    M12 Codificação A
    Macho Reto
  • 连接器2
    M12 Codificação A
    Macho Reto
  • 电缆类别 Cabo de cobre (redondo)
版本
  • 电缆长度 2 m
  • 芯数 3
  • 芯结构 3x 0,34 mm²
  • 屏蔽 Blindado
  • 针数 3
  • 编码 Codificação A
  • 锁定类型 PushPull
Características técnicas
  • Tensão Nominal
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Limitação de temperatura
    -50 ... +80 °C movido
    -30 ... +80 °C não movido
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP65 / IP67 condição conectada
  • Diâmetro do cabo 4,1 mm ± 0,2 mm
  • Raio de curvatura mínima
    5x Diâmetro do cabo (dobra singular)
    10x Diâmetro do cabo (dobra repetida)
Propriedades do material
  • Material (cabo) PUR (poliuretano)
  • Cor (cabo) Preto
  • RoHS conformidade com exceção
  • Exceções RoHS 6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
  • Status ELV conformidade com exceção
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Sim
  • Substâncias REACH SVHC Fio
  • Número ECHA SCIP 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Fio
    Níquel
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 86 g
  • 原产国 Romênia
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140341494
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • UNSPSC 24.0 26121604