登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
MyHARTING
Descargas / Ordenar catalogos
Descargas / Ordenar catalogos
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servicio de reparación
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Круглые соединители
Метрические цилиндрические соединители
...
Кабельные соединители и кабельные сборки
M12
21 40 202 0332 050
型号: 21 40 202 0332 050
M12 A-cod 3-pol st/st m/m PUR PP 5.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 21 40 202 0332 050
M12 A-cod 3-pol st/st m/m PUR PP 5.0m
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
Тип кабеля
cable 3x0,34mm/19 shld PUR
Соединитель 1
M12 OVERMOLD A-COD M 3P Push Pull
Соединитель 2
M12 OVERMOLD A-COD M 3P Push Pull
Название
Категория
Разводка кабельных систем
Серия
Круглые соединители M12
Элемент
Кабельные сборки
Спецификация
Предварительно собран с обеих сторон
Соединитель 1
M12 А-кодирование
Вилка Прямой
Соединитель 2
M12 A编码
公头 直式
Тип кабеля
Медный кабель (круглый)
Версия
Длина кабеля
5 m
Количество жил
3
Структура ядра
3x 0.34 mm²
Экранирование
屏蔽
Число контактов
3
Кодирование
A编码
Тип блокировки
PushPull
Технические характеристики
Номинальное напряжение
48 V AC
60 V DC
Предельная температура
-50 ... +80 °C 已移动
-30 ... +80 °C 未移动
Класс защиты согласно IEC 60529
IP65 / IP67 插配状态
Диаметр кабеля
4.1 mm ± 0.2 mm
Минимальный радиус изгиба
5x 电缆直径 (单次弯曲)
10x 电缆直径 (反复弯曲)
Свойства материала
Материал (кабель)
PUR (聚氨酯)
Цвет (кабель)
黑色
RoHS
符合豁免标准
Исключения из RoHS
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
Состояние ВЭА
符合豁免标准
China RoHS
50
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
不包含
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
不包含
Особо опасные жидкости предписания REACH
有
Особо опасные жидкости предписания REACH
铅
Номер ECHA SCIP
567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
Законопроект 65 штата Калифорния
有
Законопроект 65 штата Калифорния
铅
镍
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Вес нетто
190 g
Страна изготовления
Румыния
код ТН ВЭД ЕС
85444290
GTIN
5713140491441
eCl@ss
27.060.311,00
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found