配套产品
配套产品
设备端 / 面板馈通
2
型号: 21 34 750 0474 050
M12 A-cod 4-Pol st/- f/- PUR shld. 5,0 m
M12 A-cod 4-Pol st/- f/- PUR shld. 5,0 m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 21 34 750 0474 050
M12 A-cod 4-Pol st/- f/- PUR shld. 5,0 m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
设备端 / 面板馈通
2
产品详情
Part List
  • Part list details
    電纜類別
    連接器1
標識
  • 類別 系統佈線
  • 系列 圓形連接器 M12
  • 原件 電纜組裝
  • 規格 預裝一端
  • 連接器1
    M12 A編碼
    母頭 直式
  • 電纜類別 銅質電纜 (圓型)
版本
  • 電纜長度 5 m
  • 蕊數 4
  • 蕊結構 4x 0.34 mm²
  • 屏蔽 屏蔽
  • 編碼 A編碼
技術參數
  • 極限溫度 -30 ... +80 °C
材料特性
  • 材料(電纜) PUR (聚氨酯)
  • 顏色(電纜) 黑色
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 原產國 捷克
  • 歐洲海關關稅號 85444290
  • GTIN 5713140238923
  • eCl@ss 27,060,311.00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604