公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
97 00 000 0671
型号: 97 00 000 0671
M12 A-cod 4-pol an/- f/- PPi PUR 15m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
无卤素
电缆长度: 15 m
注释
比较
型号: 97 00 000 0671
M12 A-cod 4-pol an/- f/- PPi PUR 15m
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
Tip cablu
Cable LI9Y 4 x 0,34mm² PUR
Conector 1
M12 PPi A-cod 4p an/- f/- for 0° mating
Identificare
Categoria
Cablaje de sistem
Seria
Conectori circulari M12
Element
Asamblări de cabluri
Specificație
Preasamblat pe o parte
Conector 1
M12 codificare A
Mamă Unghiular
Suprainjectat
Outer PushPull
Tip cablu
Cablu de cupru (rotund)
Descrierea cablului
Fără halogeni
Versiune
Lungimea cablului
15 m
Număr de miezuri
4
Structură miez
4x 0,34 mm²
Metoda de terminaţie
Terminaţie crimpată
Ecranare
Neecranat
Număr de contacte
4
Codificare
codificare A
Caracteristici tehnice
Curent nominal
4 A
Tensiune nominală
250 V
Temperatura de limitare
-25 ... +80 °C deplasat
-40 ... +80 °C nemişcat
Gradul de protecţie conform IEC 60529
IP65 / IP67 stare cuplată
Diametru cablu
4,2 mm
Raza minimă de încovoiere
10x Diametrul cablului (îndoire repetată)
5x Diametrul cablului (îndoire unică)
Proprietăţi material
Material (cablu)
PUR (poliuretan)
Culoare (cablu)
RAL 7021 (gri negru)
RoHS
conform
stare ELV
conform
China RoHS
e
Substanţe REACH Anexa XVII
Nu este inclus
Substanţe REACH ANEXA XIV
Nu este inclus
Substanţe REACH SVHC
Nu este inclus
Propunerea din California 65 de substanțe
Nu este inclus
Specificaţii şi omologări
Omologări
CE
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
1
Ţara de origine
Germania
Cod tarif vamal european
85444290
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604