公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
型号: C2 13 200 0000 0005
M12 A-cod 4-pol an /- f /- PUR 10.00m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
无卤素
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: C2 13 200 0000 0005
M12 A-cod 4-pol an /- f /- PUR 10.00m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
电缆类别
Cable LI9Y 4 x 0,34mm² PUR
连接器1
M12 A-cod 4P Female Angled 0°
Identification
Catégorie
Câbles assemblés
Série
Connecteurs circulaires M12
Elément
Cordons
Spécification
Pré-équipé d'un côté
Connecteur 1
M12 Codage A
Femelle coudé
Surmoulé
Type de câble
Câble cuivre (rond)
Description du câble
sans halogène
Version
Longueur de câble
10 m
Nombre de fils
4
Structure du conducteur
4x 0,34 mm²
Méthode de raccordement
Raccordement à Sertir
Blindage
Non blindé
Codage
Codage A
Données techniques
Intensité nominale
4 A
Tension nominale
250 V
Limite de température
-25 ... +80 °C enlevé
-40 ... +80 °C indifférent
Indice de protection selon IEC 60529
IP65 / IP67 condition de couplage
Diamètre de câble
4,2 mm
Rayon de courbure minimal
10 x diamètre de câble (courbures multiples)
5 x diamètre de câble (courbure simple)
Propriétés du matériau
Matériau (câble)
PUR (polyuréthane)
Couleur (câble)
RAL 7021 (gris noir)
RoHS
normes
État ELV
normes
China RoHS
e
Substances REACH ANNEXE XVII
Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV
Non contenu
Substances REACH SVHC
Non contenu
Proposition Californie 65 substances
Non contenu
Spécifications et homologations
Spécifications
IEC 61076-2-101
UL 1581
IEC 60332-2-2 Ininflammabilité
UL / CSA
Homologation UL en préparation
Homologations
CE
商业数据
包装尺寸
1
原产国
Allemagne
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140512832
eCl@ss
27060311 Capteur assemblé Ligne d'actionnement
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found