登錄 myHARTING
配置器
Produtos
Produtos
Conectores industriais / Han
®
Conectores circulares
Device connectivity
Switches de Ethernet industrial
Interfaces do operador
Equipamento de carregamento para eletromobilidade
Ferramentas
Soluções personalizadas
Conjuntos e lances de cabos
MyHARTING
Downloads / Pedido de catálogo
Downloads / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Serviço de reparação
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Conectores circulares
Conectores circulares métricos
...
Conjuntos de conectores e cabos
M12
型号: C2 13 200 0000 0010
M12 A-cod 4-pol an /- f /- PVC 1.00m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: C2 13 200 0000 0010
M12 A-cod 4-pol an /- f /- PVC 1.00m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Tipo de cabo
Cable LIYY 4 x 0,34mm² PVC
Conector 1
M12 A-cod 4P Female Angled 0°
Identificação
Categoria
Sistema de cabos
Série
Conectores circulares M12
Elemento
Conjuntos de cabos
Especificação
Pré-montado em um lado
Conector 1
M12 Codificação A
Fêmea Angular
Sobreinjetado
Tipo de cabo
Cabo de cobre (redondo)
Versão
Comprimento do cabo
1 m
Número de núcleos
4
Estrutura central
4x 0,34 mm²
Método de terminação
Terminação crimpada
Blindagem
Não blindado
Codificação
Codificação A
Características técnicas
Corrente Nominal
4 A
Tensão Nominal
250 V
Limitação de temperatura
-25 ... +80 °C movido
-40 ... +80 °C não movido
Grau de proteção conforme IEC 60529
IP65 / IP67 condição conectada
Diâmetro do cabo
4,9 mm
Propriedades do material
Material (cabo)
PVC
Cor (cabo)
RAL 7040 (janela cinza)
RoHS
conformidade
Status ELV
conformidade
China RoHS
e
Substâncias REACH Annex XVII
Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV
Não contido
Substâncias REACH SVHC
Não contido
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Não contido
Especificações e aprovações
Especificações
IEC 61076-2-101
UL 1581
IEC 60332-2-2 Retardamento de chama
UL / CSA
UL em preparação
Aprovações
CE
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
2
Peso líquido
50,2 g
País de origem
Alemanha
Número de tarifa da alfândega europeia
85444290
GTIN
5713140512887
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found