Productos combinables
Productos combinables NEW
Part Number: C2 13 200 0000 0087
M12 A-cod 4-pol an /- f /- PVC 10.00m
M12 A-cod 4-pol an /- f /- PVC 10.00m

Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.

Resumen de caracterísiticas
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
Copper cable (round)
Cable length: 10 m
Notes
Comparar
Part Number: C2 13 200 0000 0087
M12 A-cod 4-pol an /- f /- PVC 10.00m
Notes
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Productos combinables NEW
Detalhes do produto
Part List
  • Part list details
    Tip cablu
    Conector 1
Identificare
  • Categoria 系统布线
  • Seria 圆形连接器 M12
  • Element 电缆组装
  • Specificație 预装一端
  • Conector 1
    M12 A编码
    母头 弯式
    一体成型
  • Tip cablu 铜质电缆 (圆型)
Versiune
  • Lungimea cablului 10 m
  • Număr de miezuri 4
  • Structură miez 4x 0.34 mm²
  • Metoda de terminaţie 压接针
  • Ecranare 无屏蔽
  • Codificare A编码
Caracteristici tehnice
  • Curent nominal ‌ 4 A
  • Tensiune nominală 250 V
  • Temperatura de limitare
    -25 ... +80 °C 已移动
    -40 ... +80 °C 未移动
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP65 / IP67 插配状态
  • Diametru cablu 4.9 mm
材料特性
  • 材料(电缆) PVC
  • 颜色(电缆) RAL 7040(窗灰色)
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
规格和认证
  • 规格
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 阻燃性
  • UL / CSA UL 正在准备当中
  • 认证 CE
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 2
  • Ţara de origine 德国
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140513686
  • eCl@ss 27060311 装配好的传感器执行器线
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentación
Ficha técnica

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Plano técnico

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Declaración de producto

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar