登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Soluţii personalizate
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Conectori circulari
Conectori metrici circulari
...
Conectori de cablu și montaje de cablu
M12
型号: C2 13 200 0000 0377
M12 A-cod 4-pol an /- m /- PUR 6.00m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
无卤素
电缆长度: 6 m
注释
比较
型号: C2 13 200 0000 0377
M12 A-cod 4-pol an /- m /- PUR 6.00m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Tip cablu
Cable LI9Y 4 x 0,34mm² PUR
Conector 1
M12 A-cod 4P Male Angled 0°
Identificare
Categoria
Cablaje de sistem
Seria
Conectori circulari M12
Element
Asamblări de cabluri
Specificație
Preasamblat pe o parte
Conector 1
M12 A编码
公头 弯式
一体成型
Tip cablu
铜质电缆 (圆型)
Descrierea cablului
无卤素
Versiune
Lungimea cablului
6 m
Număr de miezuri
4
Structură miez
4x 0.34 mm²
Metoda de terminaţie
压接针
Ecranare
无屏蔽
Codificare
A编码
Caracteristici tehnice
Curent nominal
4 A
Tensiune nominală
250 V
Temperatura de limitare
-25 ... +80 °C 已移动
-40 ... +80 °C 未移动
Gradul de protecţie conform IEC 60529
IP65 / IP67 插配状态
Diametru cablu
4.2 mm
Raza minimă de încovoiere
10x 电缆直径 (反复弯曲)
5x 电缆直径 (单次弯曲)
Proprietăţi material
Material (cablu)
PUR (聚氨酯)
Culoare (cablu)
RAL 7021 (黑/灰)
RoHS
符合
stare ELV
符合
China RoHS
e
Substanţe REACH Anexa XVII
不包含
Substanţe REACH ANEXA XIV
不包含
Substanţe REACH SVHC
不包含
Propunerea din California 65 de substanțe
不包含
Specificaţii şi omologări
Specificaţii
IEC 61076-2-101
UL 1581
IEC 60332-2-2 阻燃性
UL / CSA
UL 正在准备当中
Omologări
CE
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
2
Ţara de origine
Germania
Cod tarif vamal european
85444290
GTIN
5713141022163
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (意大利语)
PDF (德语)
PDF (法语)
PDF (荷兰语)
PDF (Spanish_MX)
PDF (韩语)
PDF (日语)
PDF (英语)
PDF (瑞典语)
PDF (西班牙语)
PDF (丹麦语)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (捷克语)
PDF (波兰语)
PDF (繁体中文)
PDF (土耳其语)