配套产品
配套产品
型号: 21 40 220 0442 075
M12 A-cod 4-pol an/- m/- PUR PP 7.5m
M12 A-cod 4-pol an/- m/- PUR PP 7.5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 7.5 m
注释
比较
型号: 21 40 220 0442 075
M12 A-cod 4-pol an/- m/- PUR PP 7.5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Tipo di cavo
    Connettore 1
Identificazione
  • Categoria Patch cord
  • Serie Connettore circolari M12
  • Elemento Cavi pre-assemblati
  • Specifiche Pre-assemblato su un solo lato
  • Connettore 1
    M12 Codifica A
    Maschio Angolato
  • Tipo di cavo Cavo in rame (tondo)
Versione
  • Lunghezza del cavo 7,5 m
  • Numero di conduttori 4
  • Struttura conduttore 4x 0,34 mm²
  • Schermo Schermato
  • Numero di poli 4
  • Codifica Codifica A
  • Tipi di aggancio PushPull
Dettagli tecnici
  • Tensione di esercizio
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Temperatura massima
    -50 ... +80 °C spostato
    -30 ... +80 °C non spostato
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP65 / IP67 condizioni di inserzione
  • Diametro del cavo 4,4 mm ± 0,2 mm
  • Raggio di curvatura minimo
    5x diametro cavo (curvatura singola)
    10x diametro cavo (curvatura ripetuta)
Proprietà del materiale
  • Materiale (cavi) PUR (poliuretano)
  • Colore (cavo) Nero
  • RoHS Conforme con esenzione
  • esenzioni RoHS 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • Stato ELV Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Si
  • Sostanze REACH SVHC Piombo
  • Codice ECHA SCIP 760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances Piombo
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 75 g
  • Paese di origine Romania
  • Codice doganale europeo 85444290
  • GTIN 5713140341708
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • UNSPSC 24.0 26121604