公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
97 00 000 0626
型号: 97 00 000 0626
M12 A-cod 4-pol st/an m/f PPi PUR 5.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
无卤素
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 97 00 000 0626
M12 A-cod 4-pol st/an m/f PPi PUR 5.0m
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
Tipo de cable
Cable LI9Y 4 x 0,34mm² PUR
Conector 1
M12 PP inner straight male 4-pole OM uns
Conector 2
M12 PPi A-cod 4p an/- f/- for 0° mating
Identificación
Categoría
Sistema de cableado
Serie
Conectores circulares M12
Elemento
Conjuntos de cable
Especificaciones
Preensamblado por ambos lados
Conector 1
M12 Codificación A
Macho Recto
Premoldeado
Inner PushPull
Conector 2
M12 Codificación A
Hembra En ángulo
Premoldeado
Outer PushPull
Tipo de cable
Cable de cobre (redondo)
Descripción del cable
Sin halógenos
Versión
Longitud de cable
5 m
Número de núcleos
4
Estructura de núcleo
4x 0,34 mm²
Método de terminación
Terminación ponchable
Blindaje
No blindado
Número de contactos
4
Codificación
Codificación A
Características técnicas
Corriente nominal
4 A
Voltaje nominal
250 V
Temperatura de limitación
-25 ... +80 °C movido
-40 ... +80 °C no desplazado
Grado de protección según IEC 60529
IP65 / IP67 estado conectado
Diámetro de cable
4,2 mm
Radio de flexión mínimo
10x diámetro de cable (plegado repetido)
5x diámetro de cable (plegado único)
Propiedades del material
Material (cable)
PUR (poliuretano)
Color (cable)
RAL 7021 (gris negruzco)
RoHS
conforme
Estado ELV
conforme
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
No incluido
Sustancias de la Proposición California 65
No incluido
Especificaciones y homologaciones
Certificaciones
CE
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
País de origen
Alemania
Número europeo de arancel aduanero
85444290
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604