配套产品
配套产品
型号: 21 33 560 0421 050
M12 A-cod 4-pol st/-f/-PUR PPi 5m
M12 A-cod 4-pol st/-f/-PUR PPi 5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 21 33 560 0421 050
M12 A-cod 4-pol st/-f/-PUR PPi 5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Steckverbinder 1
Bezeichnung
  • Kategorie 系统布线
  • Baureihe 圆形连接器 M12
  • Komponente 电缆组装
  • Beschreibung 预装一端
  • Kabeltyp 铜质电缆 (圆型)
Ausführung
  • Kabellänge 5 m
  • Kontaktanzahl 4
  • Kodierung A编码
Technische Kennwerte
  • Bemessungsspannung
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Schutzart nach IEC 60529 IP65 / IP67 插配状态
Materialeigenschaften
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS-Ausnahmen 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV Status 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe 不包含
  • REACH ANNEX XIV Stoffe 不包含
  • REACH SVHC Stoffe
  • REACH SVHC Stoffe
  • ECHA SCIP Nummer 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • California Proposition 65 Stoffe
  • California Proposition 65 Stoffe
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Ursprungsland 罗马尼亚
  • europäische Zolltarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140304093
  • eCl@ss 27060311 Konfektionierte Sensor-Aktor-Leitung
  • UNSPSC 24.0 26121604