配套产品
配套产品
型号: 97 00 000 0591
M12 A-cod 5-pol an/an m/f PPi PUR 10m
M12 A-cod 5-pol an/an m/f PPi PUR 10m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
无卤素
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 97 00 000 0591
M12 A-cod 5-pol an/an m/f PPi PUR 10m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Kabeltyp
    Złącze 1
    Złącze 2
Identyfikacja
  • Kategoria 系统布线
  • Seria Złącza okrągłe M12
  • Element Wiązki kablowe
  • Specyfikacje 两端预接
  • Złącze 1
    M12 A编码
    公头 弯式
    一体成型
    Inner PushPull
  • Złącze 2
    M12 A编码
    母头 弯式
    一体成型
    Outer PushPull
  • Typ przewodu 铜质电缆 (圆型)
  • Opis przewodu 无卤素
Wersja
  • Długość kabla 10 m
  • Liczba rdzeni 5
  • Konstrukcja rdzenia 5x 0.34 mm²
  • Metoda przyłączenia 压接针
  • Ekranowanie 无屏蔽
  • Liczba kontaktów 5
  • Kodowanie A编码
Charakterystyka techniczna
  • Prąd znamionowy ‌ 4 A
  • Napięcie znamionowe 60 V
  • Ograniczenie temperaturowe
    -25 ... +80 °C 已移动
    -40 ... +80 °C 未移动
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP65 / IP67 插配状态
  • Średnica przewodu 4.5 mm
  • Minimalny promień gięcia
    10x 电缆直径 (反复弯曲)
    5x 电缆直径 (单次弯曲)
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) PUR (聚氨酯)
  • Kolor (kabel) RAL 7021 (黑/灰)
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje 不包含
  • REACH ANEKS XIV substancje 不包含
  • REACH SVHC substancje 不包含
  • Propozycja Kalifornijska 65 不包含
Specyfikacje i zgodność
  • Certyfikaty CE
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较