公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
型号: C2 13 200 0000 0051
M12 A-cod 5-pol an /- f /- PVC 2.00m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: C2 13 200 0000 0051
M12 A-cod 5-pol an /- f /- PVC 2.00m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type of cable
Cable LIYY 5 x 0,34mm² PVC
Connector 1
M12 A-cod 5P Female Angled 0°
Identifikace
Kategorie
系统布线
Řada
圆形连接器 M12
Prvek
电缆组装
Specifikace
预装一端
Konektor 1
M12 A编码
母头 弯式
一体成型
Typ kabelu
铜质电缆 (圆型)
Verze
Délka kabelu
2 m
Počet žil
5
Uspořádání vodičů
5x 0.34 mm²
Způsob připojení
压接针
Stínění
无屏蔽
Kódování
A编码
技术参数
Jmenovitý proud
4 A
额定电压
60 V
极限温度
-25 ... +80 °C 已移动
-40 ... +80 °C 未移动
Stupeň krytí podle IEC 60529
IP65 / IP67 插配状态
Průměr kabelu
5.3 mm
材料特性
材料(电缆)
PVC
颜色(电缆)
RAL 7040(窗灰色)
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
不包含
规格和认证
规格
IEC 61076-2-101
UL 1581
IEC 60332-2-2 阻燃性
UL / CSA
UL 正在准备当中
认证
CE
Obchodní údaje
Velikost balení
2
Země původu
德国
Evropské číslo celního tarifu
85444290
GTIN
5713140521964
eCl@ss
27060311 装配好的传感器执行器线
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found