公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
97 00 000 0570
型号: 97 00 000 0570
M12 A-cod 5-pol st/an f/m PPi PUR 5.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
无卤素
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 97 00 000 0570
M12 A-cod 5-pol st/an f/m PPi PUR 5.0m
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
Tipo de cabo
Cable LI9Y 5 x 0,34mm² PUR
Conector 1
M12 PP outer straight female 5-pole OM u
Conector 2
M12 PPi A-cod 5p an/- m/- for 0° mating
Identificação
Categoria
Sistema de cabos
Série
Conectores circulares M12
Elemento
Conjuntos de cabos
Especificação
Pré-montado em ambos os lados
Conector 1
M12 Codificação A
Macho Angular
Sobreinjetado
Inner PushPull
Conector 2
M12 A编码
母头 直式
一体成型
Outer PushPull
Tipo de cabo
Cabo de cobre (redondo)
Descrição do cabo
无卤素
Versão
Comprimento do cabo
5 m
Número de núcleos
5
Estrutura central
5x 0.34 mm²
Método de terminação
压接针
Blindagem
无屏蔽
Número de Pólos
5
Codificação
A编码
Características técnicas
Corrente Nominal
4 A
Tensão Nominal
60 V
Limitação de temperatura
-25 ... +80 °C 已移动
-40 ... +80 °C 未移动
Grau de proteção conforme IEC 60529
IP65 / IP67 插配状态
Diâmetro do cabo
4.5 mm
Raio de curvatura mínima
10x 电缆直径 (反复弯曲)
5x 电缆直径 (单次弯曲)
Propriedades do material
Material (cabo)
PUR (聚氨酯)
Cor (cabo)
RAL 7021 (黑/灰)
RoHS
符合
Status ELV
符合
China RoHS
e
Substâncias REACH Annex XVII
不包含
Substâncias REACH ANNEX XIV
不包含
Substâncias REACH SVHC
不包含
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
不包含
Especificações e aprovações
Aprovações
CE
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
1
País de origem
Alemanha
Número de tarifa da alfândega europeia
85444290
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604