公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
97 00 000 0568
型号: 97 00 000 0568
M12 A-cod 5-pol st/an f/m PPi PVC 5.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 97 00 000 0568
M12 A-cod 5-pol st/an f/m PPi PVC 5.0m
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
Cable LIYY 5 x 0,34mm² PVC
连接器1
M12 PP outer straight female 5-pole OM u
连接器2
M12 PPi A-cod 5p an/- m/- for 0° mating
标识
类别
Câbles assemblés
系列
Connecteurs circulaires M12
原件
Cordons
规格
Pré-équipé des deux côtés
连接器1
M12 Codage A
Mâle Droit
Surmoulé
Inner PushPull
连接器2
M12 Codage A
Femelle coudé
Surmoulé
Outer PushPull
电缆类别
Câble cuivre (rond)
Version
电缆长度
5 m
Nombre de fils
5
Structure du conducteur
5x 0,34 mm²
接线方式
Raccordement à Sertir
Blindage
Non blindé
Nombre de contacts
5
Codage
Codage A
Données techniques
Intensité nominale
4 A
Tension nominale
60 V
Limite de température
-25 ... +80 °C enlevé
-40 ... +80 °C indifférent
Indice de protection selon IEC 60529
IP65 / IP67 condition de couplage
Diamètre de câble
5,3 mm
Rayon de courbure minimal
10 x diamètre de câble (courbures multiples)
5 x diamètre de câble (courbure simple)
Propriétés du matériau
Matériau (câble)
PVC
Couleur (câble)
RAL 7040 (gris fenêtre)
RoHS
normes
État ELV
normes
China RoHS
e
Substances REACH ANNEXE XVII
Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV
Non contenu
Substances REACH SVHC
Non contenu
Proposition Californie 65 substances
Non contenu
Spécifications et homologations
Homologations
CE
商业数据
包装尺寸
1
原产国
Allemagne
欧洲海关关税号
85444290
eCl@ss
27060311 Capteur assemblé Ligne d'actionnement
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604