配套产品
配套产品
Device side / Panel feed through
7
型号: 21 34 75D 2568 100
M12 A-cod 5-pol st/an f/m PUR shld. 10m
M12 A-cod 5-pol st/an f/m PUR shld. 10m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 21 34 75D 2568 100
M12 A-cod 5-pol st/an f/m PUR shld. 10m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Device side / Panel feed through
7
产品详情
标识
  • 类别 系统布线
  • 系列 圆形连接器 M12
  • 原件 电缆组装
  • 规格 两端预接
  • 连接器1
    M12 A编码
    公头 弯式
  • 连接器2
    M12 A编码
    母头 直式
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
版本
  • 电缆长度 10 m
  • 芯数 5
  • 芯结构 5x 0.34 mm²
  • 屏蔽 屏蔽
  • 编码 A编码
材料特性
  • 材料(电缆) PUR (聚氨酯)
  • 颜色(电缆) 黑色
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140265516
  • eCl@ss 27060311 装配好的传感器执行器线
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121604