Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: C2 13 200 0000 0016
M12 A-cod 5-pol st /- f /- PVC 1.00m
M12 A-cod 5-pol st /- f /- PVC 1.00m

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Asamblări de cabluri
Preasamblat pe o parte
Cablu de cupru (rotund)
Lungimea cablului: 1 m
Note
Comparați
Număr articol: C2 13 200 0000 0016
M12 A-cod 5-pol st /- f /- PVC 1.00m
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
Part List
  • Part list details
    Tip cablu
    Conector 1
Identificare
  • Categoria Cablaje de sistem
  • Seria Conectori circulari M12
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificație Preasamblat pe o parte
  • Conector 1
    M12 codificare A
    Mamă Drept
    Suprainjectat
  • Tip cablu Cablu de cupru (rotund)
Versiune
  • Lungimea cablului 1 m
  • Număr de miezuri 5
  • Structură miez 5x 0,34 mm²
  • Metoda de terminaţie Terminaţie crimpată
  • Ecranare Neecranat
  • Codificare codificare A
Caracteristici tehnice
  • Curent nominal ‌ 4 A
  • Tensiune nominală 60 V
  • Temperatura de limitare
    -25 ... +80 °C deplasat
    -40 ... +80 °C nemişcat
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP65 / IP67 stare cuplată
  • Diametru cablu 5,3 mm
Proprietăţi material
  • Material (cablu) PVC
  • Culoare (cablu) RAL 7040 (gri fereastră)
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
  • Propunerea din California 65 de substanțe Nu este inclus
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Întârzierea flăcării
  • UL / CSA UL în pregătire
  • Omologări CE
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 2
  • Ţara de origine Germania
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140512931
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați