配套产品
配套产品
型号: C2 13 200 0000 0043
M12 A-cod 5-pol st /- f /- PVC 3.00m
M12 A-cod 5-pol st /- f /- PVC 3.00m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: C2 13 200 0000 0043
M12 A-cod 5-pol st /- f /- PVC 3.00m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    케이블 유형
    커넥터 1
식별
  • 카테고리 系统布线
  • 제품 시리즈 원형 콘넥터 M12
  • 요소 电缆组装
  • 사양 预装一端
  • 커넥터 1
    M12 A编码
    母头 直式
    一体成型
  • 케이블 유형 铜质电缆 (圆型)
버전
  • 케이블 길이 3 m
  • 코어 개수 5
  • 코어 구조 5x 0.34 mm²
  • 터미네이션 방법 压接针
  • 차폐형 无屏蔽
  • 코딩 A编码
기술적 특성
  • 정격 전류 ‌ 4 A
  • 정격 전압 60 V
  • 제한 온도
    -25 ... +80 °C 已移动
    -40 ... +80 °C 未移动
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP65 / IP67 插配状态
  • 케이블 직경 5.3 mm
자재 특성
  • 재료 (케이블) PVC
  • 컬러 (케이블) RAL 7040(窗灰色)
  • RoHS 符合
  • ELV 상태 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 不包含
  • REACH ANNEX XIV 물질 不包含
  • REACH SVHC 물질 不包含
  • 캘리포니아 법령 65 물질 不包含
상세명세 및 승인
  • 사양
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 阻燃性
  • UL / CSA UL 正在准备当中
  • 승인규격 CE
상업용 데이터
  • 포장 규격 2
  • 원산지 독일
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • GTIN 5713140521841
  • eCl@ss 27,060,311.00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604