機器側 / パネルフィードスルー
2
没有可用数据
eShop
圆形连接器
公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
21 36 750 0568 030
型号: 21 36 750 0568 030
M12 A-cod 5-pol st/- f/- shld. PUR 3m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: 21 36 750 0568 030
M12 A-cod 5-pol st/- f/- shld. PUR 3m
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
圆形连接器 M12
原件
电缆组装
规格
预装一端
连接器1
M12 A编码
母头 直式
电缆类别
铜质电缆 (圆型)
版本
电缆长度
3 m
芯数
5
芯结构
5x 0.34 mm²
屏蔽
屏蔽
编码
A编码
技术参数
极限温度
-25 ... +80 °C
材料特性
材料(电缆)
PUR (聚氨酯)
颜色(电缆)
黑色
商业数据
包装尺寸
1
原产国
中国
欧洲海关关税号
85444290
eCl@ss
27060311 装配好的传感器执行器线
UNSPSC 24.0
26121604