登錄 myHARTING
配置器
Produtos
Produtos
Conectores industriais / Han
®
Conectores circulares
Device connectivity
Switches de Ethernet industrial
Interfaces do operador
Equipamento de carregamento para eletromobilidade
Ferramentas
Soluções personalizadas
Conjuntos e lances de cabos
MyHARTING
Downloads / Pedido de catálogo
Downloads / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Serviço de reparação
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Conectores circulares
Conectores circulares métricos
...
Conjuntos de conectores e cabos
M12
型号: C2 13 200 0000 0245
M12 A-cod 5-pol st /- m /- PUR 5.00m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
无卤素
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: C2 13 200 0000 0245
M12 A-cod 5-pol st /- m /- PUR 5.00m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Tipo de cabo
Cable LI9Y 5 x 0,34mm² PUR
Conector 1
M12 A-cod 5P Male Straight
Identificação
Categoria
系统布线
Série
圆形连接器 M12
Elemento
电缆组装
Especificação
预装一端
Conector 1
M12 A编码
公头 直式
一体成型
Tipo de cabo
铜质电缆 (圆型)
Descrição do cabo
无卤素
Versão
Comprimento do cabo
5 m
Número de núcleos
5
Estrutura central
5x 0.34 mm²
Método de terminação
压接针
Blindagem
无屏蔽
Codificação
A编码
Características técnicas
Corrente Nominal
4 A
Tensão Nominal
60 V
Limitação de temperatura
-25 ... +80 °C 已移动
-40 ... +80 °C 未移动
Grau de proteção conforme IEC 60529
IP65 / IP67 插配状态
Diâmetro do cabo
4.5 mm
Raio de curvatura mínima
10x 电缆直径 (反复弯曲)
5x 电缆直径 (单次弯曲)
材料特性
材料(电缆)
PUR (聚氨酯)
颜色(电缆)
RAL 7021 (黑/灰)
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
不包含
规格和认证
规格
IEC 61076-2-101
UL 1581
IEC 60332-2-2 阻燃性
UL / CSA
UL 正在准备当中
认证
CE
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
2
País de origem
德国
Número de tarifa da alfândega europeia
85444290
GTIN
5713140949867
eCl@ss
27060311 装配好的传感器执行器线
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found