公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
21 40 200 0552 005
型号: 21 40 200 0552 005
M12 A-cod 5-pol st/- m/- PUR PP 0.5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.5 m
注释
比较
型号: 21 40 200 0552 005
M12 A-cod 5-pol st/- m/- PUR PP 0.5m
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
cable 5x0,34mm/19 shld PUR
连接器1
M12 OVERMOLD A-COD M 5P Push Pull
Identificación
Categoría
Sistema de cableado
Serie
Conectores circulares M12
Elemento
Conjuntos de cable
Especificaciones
Premontado en un lado
Conector 1
M12 Codificación A
Macho Recto
Tipo de cable
Cable de cobre (redondo)
Versión
Longitud de cable
0,5 m
Número de núcleos
5
Estructura de núcleo
5x 0,34 mm²
Blindaje
Blindado
Número de contactos
5
Codificación
Codificación A
Tipo de bloqueo
PushPull
Características técnicas
Voltaje nominal
48 V AC
60 V DC
Temperatura de limitación
-50 ... +80 °C movido
-30 ... +80 °C no desplazado
Grado de protección según IEC 60529
IP65 / IP67 estado conectado
Diámetro de cable
4,7 mm ± 0,2 mm
Radio de flexión mínimo
5x diámetro de cable (plegado único)
10x diámetro de cable (plegado repetido)
Propiedades del material
Material (cable)
PUR (poliuretano)
Color (cable)
Negro
RoHS
conforme con exención
Exenciones RoHS
6(c):
aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso
Estado ELV
conforme con exención
China RoHS
50
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
Sí
Sustancias REACH SVHC
Plomo
Número ECHA SCIP
760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
Sustancias de la Proposición California 65
Sí
Sustancias de la Proposición California 65
Plomo
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
72 g
País de origen
Rumanía
Número europeo de arancel aduanero
85444290
GTIN
5713140341760
eCl@ss
27.060.311,00
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found