登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
myHARTING
Descargas / Pedido de catálogo
Descargas / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Conectores circulares
Conectores circulares métricos
...
Conectores de cable y cableados
M12
97 00 000 0556
型号: 97 00 000 0556
M12 A-cod 5-pol st/st m/f PPi PVC 1.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 97 00 000 0556
M12 A-cod 5-pol st/st m/f PPi PVC 1.0m
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
Type of cable
Cable LIYY 5 x 0,34mm² PVC
Connector 1
M12 PP inner straight male 5-pole OM uns
Connector 2
M12 PP outer straight female 5-pole OM u
Identificación
Categoría
Cableado de sistema
Serie
Conectores circulares M12
Elemento
Conjuntos de cable
Especificaciones
Premontado por ambos lados
Conector 1
M12 Codificación A
Macho Recto
Sobremoldeado
Inner PushPull
Conector 2
M12 Codificación A
Hembra Recto
Sobremoldeado
Outer PushPull
Tipo de cable
Cable de cobre (redondo)
Versión
Longitud de cable
1 m
Número de núcleos
5
Estructura de núcleo
5x 0,34 mm²
Método de terminación
Terminación de engaste
Blindaje
No blindado
Número de contactos
5
Codificación
Codificación A
Características técnicas
Corriente nominal
4 A
Voltaje nominal
60 V
Temperatura de limitación
-25 ... +80 °C movido
-40 ... +80 °C no desplazado
Grado de protección según IEC 60529
IP65 / IP67 estado conectado
Diámetro de cable
5,3 mm
Radio de flexión mínimo
10x diámetro de cable (plegado repetido)
5x diámetro de cable (plegado único)
Propiedades del material
Material (cable)
PVC
Color (cable)
RAL 7040(窗灰色)
RoHS
符合
Estado ELV
符合
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
不包含
Sustancias REACH ANNEX XIV
不包含
Sustancias REACH SVHC
不包含
Sustancias de la California Proposition 65
不包含
Especificaciones y homologaciones
Certificaciones
CE
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
2
País de origen
Alemania
Número europeo de arancel aduanero
85444290
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604