设备端 / 面板馈通
7
没有可用数据
eShop
圆形连接器
公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
21 34 787 5568 003
型号: 21 34 787 5568 003
M12 A-cod 5-pol st/st m/f PUR 0.3m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.3 m
注释
比较
型号: 21 34 787 5568 003
M12 A-cod 5-pol st/st m/f PUR 0.3m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
7
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Tipo di cavo
(5x0,34mm²) PUR LiF9YH-C11YH black
Connettore 1
M12 A5 straight male shld
连接器2
M12 A5 straight female shld
Identificazione
Categoria
Patch cord
Serie
Connettore circolari M12
Elemento
Cavi pre-assemblati
Specifiche
Pre-cablato su entrambi i lati
Connettore 1
M12 Codifica A
Maschio Diritto
Connettore 2
M12 Codifica A
Femmina Diritto
Tipo di cavo
Cavo in rame (tondo)
Versione
Lunghezza del cavo
0,3 m
Numero di conduttori
5
Struttura conduttore
5x 0,25 mm²
Schermo
Schermato
Codifica
Codifica A
Dettagli tecnici
Temperatura massima
-25 ... +80 °C
Proprietà del materiale
Materiale (cavi)
PUR (poliuretano)
Colore (cavo)
Nero
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
1
Peso netto
36,2 g
Paese di origine
Repubblica Ceca
Codice doganale europeo
85444290
GTIN
5713140481626
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121604