登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Soluţii personalizate
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Partea spre aparat / Trecere prin panou
7
没有可用数据
eShop
Conectori circulari
Conectori metrici circulari
...
Conectori de cablu și montaje de cablu
M12
21 36 787 5568 100
型号: 21 36 787 5568 100
M12 A-cod 5-pol st/st m/f PUR 10m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 21 36 787 5568 100
M12 A-cod 5-pol st/st m/f PUR 10m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Partea spre aparat / Trecere prin panou
7
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificare
Categoria
系统布线
Seria
Conectori circulari M12
Element
Asamblări de cabluri
Specificație
Preasamblat pe ambele părţi
Conector 1
M12 A编码
公头 直式
Conector 2
M12 A编码
母头 直式
Tip cablu
铜质电缆 (圆型)
Versiune
Lungimea cablului
10 m
Număr de miezuri
5
Structură miez
5x 0.25 mm²
Ecranare
屏蔽
Codificare
A编码
Caracteristici tehnice
Temperatura de limitare
-25 ... +80 °C
Proprietăţi material
Material (cablu)
PUR (聚氨酯)
Culoare (cablu)
黑色
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
1
Ţara de origine
China
Cod tarif vamal european
85444290
eCl@ss
27.060.311,00
UNSPSC 24.0
26121604