Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Артикул: 21 40 200 0882 050
M12 A-cod 8-pol st/- m/- PUR PP 5.0m
M12 A-cod 8-pol st/- m/- PUR PP 5.0m

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Кабельные сборки
Предварительно собран с одной стороны
Медный кабель (круглый)
Длина кабеля: 5 m
Примечания
Compare
Артикул: 21 40 200 0882 050
M12 A-cod 8-pol st/- m/- PUR PP 5.0m
Примечания
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Информация о компоненте
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
标识
  • 类别 Разводка кабельных систем
  • 系列 Круглые соединители M12
  • 原件 Кабельные сборки
  • 规格 Предварительно собран с одной стороны
  • 连接器1
    M12 А-кодирование
    Вилка Прямой
  • 电缆类别 Медный кабель (круглый)
版本
  • 电缆长度 5 m
  • 芯数 8
  • 芯结构 8x 0,25 мм²
  • 屏蔽 Экранированный
  • 针数 8
  • 编码 А-кодирование
  • 锁定类型 PushPull
技术参数
  • 额定电压
    ‌ 30 V AC
    ‌ 30 V DC
  • 极限温度
    -50 ... +80 °C перемещен
    -30 ... +80 °C стационарный
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP65 / IP67 присоединенное состояние
  • 电缆直径 5,3 mm ± 0,2 mm
  • 最小弯曲半径
    5х диаметр кабеля (однократный изгиб)
    10x диаметр кабеля (многократный изгиб)
材料特性
  • 材料(电缆) ПУРПУРНЫЙ (полиуретан)
  • 颜色(电缆) Черный
  • RoHS условно совместим
  • RoHS 豁免 6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
  • ELV 状态 условно совместим
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 Не содержится
  • REACH 附件 XIV 物质 Не содержится
  • REACH SVHC 物质 Да
  • REACH SVHC 物质 Свинец
  • ECHA SCIP 编号 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • 加州 65 号提案物质 Да
  • 加州 65 号提案物质
    Свинец
    Никель
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 254 g
  • 原产国 Румыния
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140488854
  • eCl@ss 27060311 装配好的传感器执行器线
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Further Documents
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare