系统电缆
3
没有可用数据
eShop
Rundsteckverbinder
Metrische Rundsteckverbinder
...
Kabelsteckverbinder und Kabelkonfektionen
M12
97 00 000 2011
型号: 97 00 000 2011
M12 A-cod 8-pole st/- m/- PUR 5.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
注释
比较
该产品可应要求提供。
请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 97 00 000 2011
M12 A-cod 8-pole st/- m/- PUR 5.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
系统电缆
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Kabeltyp
LiF9Y11Y 8x0.25mm² PUR Cable
Steckverbinder 1
M12 A-cod 8p st/- m/- OM
Bezeichnung
Kategorie
Systemverkabelung
Baureihe
Rundsteckverbinder M12
Komponente
Kabelkonfektionen
Beschreibung
einseitig konfektioniert
Steckverbinder 1
M12 A-Kodierung
Stift gerade
umspritzt
Kabeltyp
Kupferkabel (rund)
Ausführung
Kabellänge
5 m
Anzahl der Adern
8
Adernaufbau
8x 0,25 mm²
Anschlussart
Crimpanschluss
Schirmung
ungeschirmt
Kontaktanzahl
8
Kodierung
A-Kodierung
Technische Kennwerte
Bemessungsstrom
2 A
Bemessungsspannung
30 V
Grenztemperatur
-10 ... +80 °C bewegt
-25 ... +80 °C unbewegt
Schutzart nach IEC 60529
IP65 / IP67 im gesteckten Zustand
Kabeldurchmesser
6,2 mm
Minimaler Biegeradius
10x Kabeldurchmesser (wiederholtes Biegen)
5x Kabeldurchmesser (einmaliges Biegen)
Materialeigenschaften
Werkstoff Kabel
PUR (Polyurethan)
Farbe Kabel
RAL 7021 (schwarzgrau)
RoHS
konform
ELV Status
konform
China RoHS
e
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe
ja
California Proposition 65 Stoffe
Blei
Normen und Zulassungen
Zulassungen
CE
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Nettogewicht
233 g
Ursprungsland
Rumänien
europäische Zolltarifnummer
85444290
eCl@ss
27060311 Konfektionierte Sensor-Aktor-Leitung
ETIM
EC001855