Matching Products
Matching Products NUEVO
系统电缆
3
Número de parte: 97 00 000 2015
M12 A-cod 8-pole st/- m/- PVC 10.0m
M12 A-cod 8-pole st/- m/- PVC 10.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 10 m
Notes
Compare
Número de parte: 97 00 000 2015
M12 A-cod 8-pole st/- m/- PVC 10.0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
系统电缆
3
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
标识
  • 类别 系统布线
  • 系列 圆形连接器 M12
  • 原件 电缆组装
  • 规格 预装一端
  • 连接器1
    M12 A编码
    公头 直式
    一体成型
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
版本
  • 电缆长度 10 m
  • 芯数 8
  • 芯结构 8x 0.25 mm²
  • 接线方式 压接针
  • 屏蔽 无屏蔽
  • 针数 8
  • 编码 A编码
技术参数
  • 额定电流 ‌ 2 A
  • 额定电压 30 V
  • 极限温度
    -10 ... +80 °C 已移动
    -25 ... +80 °C 未移动
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP65 / IP67 插配状态
  • 电缆直径 6.2 mm
  • 最小弯曲半径
    10x 电缆直径 (反复弯曲)
    5x 电缆直径 (单次弯曲)
材料特性
  • 材料(电缆) PVC
  • 颜色(电缆) RAL 7040(窗灰色)
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • 认证 CE
商业数据
  • 包装尺寸 12
  • 净重 511 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • eCl@ss 27060311 装配好的传感器执行器线
  • ETIM EC001855
Documentation
Data Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Type Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Product Declaration

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare