配套产品
配套产品
Combinables
56
型号: 21 03 311 6801
M12-ADPT-M12/M12-8/8P-ACOD-M/F/F-STR
M12-ADPT-M12/M12-8/8P-ACOD-M/F/F-STR

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Y 分线器
热塑性聚氨酯 (TPU)
注释
比较
型号: 21 03 311 6801
M12-ADPT-M12/M12-8/8P-ACOD-M/F/F-STR
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
56
产品详情
标识
  • 类别 附件
  • 系列 圆形连接器 M12
  • 连接器1
    母头
    8 针
    A编码
  • 连接器2
    母头
    8 针
    A编码
  • 附件种类 Y 分线器
版本
  • 公母类型
    公头
    母头
  • 屏蔽 无屏蔽
  • 针数 8
  • 编码 A编码
技术参数
  • 额定电流 ‌ 2 A
  • 额定电压 30 V
  • 极限温度 -30 ... +85 °C
  • 插拔次数 ≥ 100
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP67 插配状态
材料特性
  • 材料(插芯) 聚酰胺 (PA)
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针) 镍表面镀金 界面端
  • 材料 (上壳/底座) 热塑性聚氨酯 (TPU)
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • ECHA SCIP 编号 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • 规格 IEC 61076-2-101
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 27.4 g
  • 原产国 捷克
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140236622
  • eCl@ss 27440292 连接器组件(附件)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400