公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
21 34 850 0C79 100
型号: 21 34 850 0C79 100
M12 Cable Assembly A-cod st/- f/- 10,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 21 34 850 0C79 100
M12 Cable Assembly A-cod st/- f/- 10,0m
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
12x0,14mm² PVC grey
连接器1
M12 A12 straight female unshld
Identificación
Categoría
Cableado de sistema
Serie
Conectores circulares M12
Elemento
Conjuntos de cable
Especificaciones
Premontado en un lado
Conector 1
M12 Codificación A
Hembra Recto
Tipo de cable
Cable de cobre (redondo)
Versión
Longitud de cable
10 m
Número de núcleos
12
Estructura de núcleo
12x 0,14 mm²
Codificación
Codificación A
Propiedades del material
Material (cable)
PVC
Color (cable)
Gris
RoHS
conforme
Estado ELV
conforme
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
No incluido
Especificaciones y homologaciones
Certificaciones
CE
Datos comerciales
包装尺寸
1
净重
555 g
原产国
Alemania
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140143487
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found