设备端 / 面板馈通
5
没有可用数据
eShop
圆形连接器
公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
21 34 848 5882 100
型号: 21 34 848 5882 100
M12 Cable Assembly A-cod st/st m/f 10,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 21 34 848 5882 100
M12 Cable Assembly A-cod st/st m/f 10,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
5
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Kábeltípus
8x0,25mm² PVC grey
1. csatlakozó
M12 A8 straight male unshld
2. csatlakozó
M12 A8 straight female unshld
Azonosítás
Kategória
Rendszer kábelezés
Sorozat
Kör-keresztmetszetű csatlakozók M12
Elem
Készre szerelt kábelek
Specifikáció
Előszerelt mindkét végen
1. csatlakozó
M12 A-kódolás
Apa Egyenes
2. csatlakozó
M12 A-kódolás
Anya Egyenes
Kábeltípus
Rézkábel (kerek)
Verzió
Kábelhossz
10 m
Kábel erek száma
8
Magfelépítés
8 x 0,25 mm²
Kódolás
A-kódolás
Anyag tulajdonságai
Anyag (kábel)
PVC
Színes (kábel)
Szürke
RoHS
konform, kivétellel
RoHS kivételek
6. c):
Rézötvözet legfeljebb 4 tömegszázalék ólomtartalommal
ELV státusz
konform, kivétellel
China RoHS
50
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH SVHC anyagok
Igen
REACH SVHC anyagok
Ólom
ECHA SCIP szám
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Igen
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Ólom
Előírások és jóváhagyások
Jóváhagyások
CE
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Nettó tömeg
588 g
Származási ország
Csehország
Európai vámtarifaszám
85444290
GTIN
5713140142602
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found