10
没有可用数据
eShop
Круглые соединители
Метрические цилиндрические соединители
...
Кабельные соединители и кабельные сборки
M12
09 48 228 0011 055
型号: 09 48 228 0011 055
M12 D-cod 4-pol st/an m/m Rail 5.5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5.5 m
注释
比较
型号: 09 48 228 0011 055
M12 D-cod 4-pol st/an m/m Rail 5.5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
10
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Тип кабеля
Ha-Vis EtherRail 4xAWG22/7 bk CAT5
Соединитель 1
M12 D-code male straigt overmolded
Соединитель 2
M12 D-code male angled overmolded
Название
Категория
Разводка кабельных систем
Серия
Круглые соединители M12
Элемент
Кабельные сборки
Спецификация
Предварительно собран с обеих сторон
Соединитель 1
M12 D-кодирование
Вилка Прямой
Литой
Соединитель 2
M12 D-кодирование
Вилка Угловой
Литой
Тип кабеля
Медный кабель (круглый)
Версия
Длина кабеля
5,5 m
Количество жил
4
Структура ядра
4x AWG 22/7
Кодирование
D-кодирование
Технические характеристики
Характеристики передачи сигналов
Кат. 5 Класс D до 100 МГц
Скорость передачи данных
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Предельная температура
-40 ... +85 °C стационарный
-25 ... +70 °C перемещен
Диаметр кабеля
6,6 mm ± 0,2 mm
Минимальный радиус изгиба
6х диаметр кабеля (многократный изгиб)
5х диаметр кабеля (однократный изгиб)
Полное сопротивление
100 Ω ±5 %
Свойства материала
Материал (кабель)
Эластомер
Цвет (кабель)
Черный
RoHS
условно совместим
Исключения из RoHS
6(c):
медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
Состояние ВЭА
условно совместим
China RoHS
50
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH
Да
Особо опасные жидкости предписания REACH
Свинец
Номер ECHA SCIP
760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
Законопроект 65 штата Калифорния
Да
Законопроект 65 штата Калифорния
Свинец
Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте
EN 45545-2 (2020-08)
Требование с учетом уровней опасности
R15 (HL 1-3)
R16 (HL 1-3)
Спецификации и допуски
Спецификации
EN 45545-2
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Вес нетто
399,07 g
Страна изготовления
Румыния
код ТН ВЭД ЕС
85444290
GTIN
5713140885370
eCl@ss
27.060.390,00
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
com.harting.productdetail.downloads.FP.info