配套产品
配套产品
型号: 09 48 C86 8025 030
M12 D-cod 4-pol st m-RJ45 PUR Typ R 3.0M
M12 D-cod 4-pol st m-RJ45 PUR Typ R 3.0M

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
R型
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: 09 48 C86 8025 030
M12 D-cod 4-pol st m-RJ45 PUR Typ R 3.0M
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category 系统布线
  • Series 圆形连接器 M12
  • Element 电缆组装
  • Specification 两端预接
  • Connector 1
    M12 D编码
    公头
  • Connector 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Type of cable 铜质电缆 (圆型)
  • Description of the cable R型
Version
  • Cable length 3 m
  • Core structure 4x AWG 22/19
  • Number of contacts 4
  • Coding D编码
技术参数
  • Transmission characteristics Cat. 5 D 级:到 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Limiting temperature -25 ... +60 °C
  • Cable diameter 6.3 ... 6.7 mm
  • Minimum bending radius 5x 电缆直径 (单次弯曲)
  • 兼容拖动链
  • 折弯寿命 ≥ 5.000.000 @ 弯曲半径 = 75 mm @ 长度 ≤ 5 m @ 速度 ≤ 5 m/s @ 加速度 ≤ 20 m/s²
  • 交替弯曲寿命(tic-toc 试验) 1.000.000 @ 弯曲半径 = 75 mm
  • 拉伸强度 ≥ 5.000.000 @ 扭转角度 = ±180° @ 1m
材料特性
  • 材料(电缆) PUR (聚氨酯)
  • 颜色(电缆) 绿色
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • ECHA SCIP 编号 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • PROFINET
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin 拉脱维亚
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140340701
  • eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
  • UNSPSC 24.0 26121600