登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Soluţii personalizate
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Partea spre aparat / Trecere prin panou
10
没有可用数据
eShop
Conectori circulari
Conectori metrici circulari
...
Conectori de cablu și montaje de cablu
M12
09 48 220 0011 200
型号: 09 48 220 0011 200
M12 D-cod 4-pol st/- m/- Rail 20m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
轨道交通应用
电缆长度: 20 m
注释
比较
型号: 09 48 220 0011 200
M12 D-cod 4-pol st/- m/- Rail 20m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
10
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Tip cablu
Ha-Vis EtherRail 4xAWG22/7 bk CAT5
Conector 1
M12 D-code male straigt overmolded
Identificare
Categoria
Cablaje de sistem
Seria
Conectori circulari M12
Element
Asamblări de cabluri
Specificație
Preasamblat pe o parte
Conector 1
M12 codificare D
Tată Drept
Suprainjectat
Tip cablu
Cablu de cupru (rotund)
Descrierea cablului
pentru aplicaţii feroviare
Versiune
Lungimea cablului
20 m
Număr de miezuri
4
Structură miez
4x AWG 22/7
Codificare
codificare D
Caracteristici tehnice
Caracteristici de transmisie
Cat. 5 Clasa D până la 100 MHz
Rata de transmisie a datelor
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Temperatura de limitare
-40 ... +85 °C nemişcat
-25 ... +70 °C deplasat
Diametru cablu
6,6 mm ± 0,2 mm
Raza minimă de încovoiere
6x Diametrul cablului (îndoire repetată)
5x Diametrul cablului (îndoire unică)
Impedanţă
100 Ω ±5 %
Proprietăţi material
Material (cablu)
Elastomer
Culoare (cablu)
Negru
RoHS
compatibil cu excepţie
Excepţii RoHS
6(c):
Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
stare ELV
compatibil cu excepţie
China RoHS
50
Substanţe REACH Anexa XVII
Nu este inclus
Substanţe REACH ANEXA XIV
Nu este inclus
Substanţe REACH SVHC
有
Substanţe REACH SVHC
Plumb
Număr ECHA SCIP
760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
Propunerea din California 65 de substanțe
Da
Propunerea din California 65 de substanțe
Plumb
Specificaţii şi omologări
Specificaţii
EN 45545-2
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
2
Masă netă
1 g
Ţara de origine
România
Cod tarif vamal european
85444290
GTIN
5713140239739
eCl@ss
27.060.390,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found