登錄 myHARTING
配置器
Prodotti
Prodotti
Connettori Industriali / Han
®
Connettore circolari
Device connectivity
Switch Ethernet Industriali
Interfacce operatore
Apparati di ricarica per il mercato eMobility
Utensili
Soluzioni personalizzate
Cavi pre-assemblati e cavi sfusi
myHARTING
Downloads / ordine catalogo
Downloads / ordine catalogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
10
没有可用数据
eShop
Connettore circolari
Connettori circolari metrici
...
Connettori per cavi e cavi pre-assemblati
M12
09 48 222 2011 110
型号: 09 48 222 2011 110
M12 D-cod 4-pol st/st m/m Rail 11m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
轨道交通应用
电缆长度: 11 m
注释
比较
型号: 09 48 222 2011 110
M12 D-cod 4-pol st/st m/m Rail 11m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
10
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Tipo di cavo
Ha-Vis EtherRail 4xAWG22/7 bk CAT5
Connettore 1
M12 D-code male straigt overmolded
Connettore 2
M12 D-code male straigt overmolded
Identificazione
Categoria
系统布线
Serie
圆形连接器 M12
Elemento
电缆组装
Specifiche
两端预接
Connettore 1
M12 D编码
公头 直式
一体成型
Connettore 2
M12 D编码
公头 直式
一体成型
Tipo di cavo
铜质电缆 (圆型)
Descrizione del cavo
轨道交通应用
Versione
Lunghezza del cavo
11 m
Numero di conduttori
4
Struttura conduttore
4x AWG 22/7
Codifica
D编码
Dettagli tecnici
Caratteristiche tecniche
Cat. 5 D 级:到 100 MHz
Data rate
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Temperatura massima
-40 ... +85 °C 未移动
-25 ... +70 °C 已移动
Diametro del cavo
6.6 mm ± 0.2 mm
Raggio di curvatura minimo
6x 电缆直径 (反复弯曲)
5x 电缆直径 (单次弯曲)
Impedenza
100 Ω ±5 %
Proprietà del materiale
Materiale (cavi)
弹性体
Colore (cavo)
黑色
RoHS
符合豁免标准
esenzioni RoHS
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
Stato ELV
符合豁免标准
China RoHS
50
Sostanze REACH ANNEX XVII
不包含
Sostanze REACH ANNEX XIV
不包含
Sostanze REACH SVHC
有
Sostanze REACH SVHC
铅
Codice ECHA SCIP
760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
California Proposition 65 substances
有
California Proposition 65 substances
铅
Specifiche ed approvazioni
Specifiche
EN 45545-2
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
1
Paese di origine
罗马尼亚
Codice doganale europeo
85444290
GTIN
5713140885400
eCl@ss
27.060.390,00