登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Soluţii personalizate
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Conectori circulari
Conectori metrici circulari
...
Conectori de cablu și montaje de cablu
M12
97 00 000 2926
型号: 97 00 000 2926
M12 L-cod 4-pol an/- f/- PUR 1.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 97 00 000 2926
M12 L-cod 4-pol an/- f/- PUR 1.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Conector 1
M12 Power L-cod 4-pole an/- f/- 0° scr
Identificare
Categoria
System cabling
Seria
Circular connectors M12
Element
Cable assemblies
Specificație
Pre-assembled on one side
Conector 1
M12 L-coding
Female Angled
Overmoulded
Tip cablu
Copper cable (round)
Versiune
Lungimea cablului
1 m
Număr de miezuri
4
Structură miez
4x 1.5 mm²
Metoda de terminaţie
Crimp termination
Ecranare
Unshielded
Număr de contacte
4
Codificare
L-coding
Tip blocare
Screw locking
Caracteristici tehnice
Secţiunea transversală a conductorului
1.5 mm²
Secțiune fir [AWG]
AWG 16
Curent nominal
12 A
Tensiune nominală
50 V AC
63 V DC
Tensiune de impuls nominală
1.5 kV
Grad de poluare
3
Categoria de supratensiune
III
Rezistenţă de contact
≤ 0.3 mΩ
Moment de strângere
0.6 Nm
Temperatura de limitare
-25 ... +80 °C
Cicluri de cuplare
≥ 100
Gradul de protecţie conform IEC 60529
IP65 / IP67 mated condition
Proprietăţi material
Material (cablu)
PUR (polyurethane)
Culoare (cablu)
Black
RoHS
compliant
stare ELV
compliant
China RoHS
e
Substanţe REACH Anexa XVII
Not contained
Substanţe REACH ANEXA XIV
Not contained
Substanţe REACH SVHC
Not contained
Propunerea din California 65 de substanțe
Yes
Propunerea din California 65 de substanțe
Nickel
Specificaţii şi omologări
Specificaţii
IEC 61076-2-111
UL 1581
UL / CSA
UL in preparation
Omologări
CE
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
1
Masă netă
120 g
Ţara de origine
Romania
Cod tarif vamal european
85444290
eCl@ss
27060311 Assembled sensor actuator-line
ETIM
EC001855