登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Круглые соединители
Метрические цилиндрические соединители
...
Кабельные соединители и кабельные сборки
M12
97 00 000 2929
型号: 97 00 000 2929
M12 L-cod 4-pol an/- f/- PUR 10m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 97 00 000 2929
M12 L-cod 4-pol an/- f/- PUR 10m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Соединитель 1
M12 Power L-cod 4-pole an/- f/- 0° scr
Название
Категория
System cabling
Серия
Circular connectors M12
Элемент
Cable assemblies
Спецификация
Pre-assembled on one side
Соединитель 1
M12 L-coding
Female Angled
Overmoulded
Тип кабеля
Copper cable (round)
Версия
Длина кабеля
10 m
Количество жил
4
Структура ядра
4x 1.5 mm²
Метод подключения
Crimp termination
Экранирование
Unshielded
Число контактов
4
Кодирование
L-coding
Тип блокировки
Screw locking
Технические характеристики
Поперечное сечение проводника
1.5 mm²
Поперечное сечение провода [AWG]
AWG 16
Номинальный ток
12 A
Номинальное напряжение
50 V AC
63 V DC
Номинальное импульсное напряжение
1.5 kV
Степень загрязнения
3
Класс перенапряжения
III
Сопротивление контактов
≤ 0.3 mΩ
Момент затяжки
0.6 Nm
Предельная температура
-25 ... +80 °C
Циклы стыковки
≥ 100
Класс защиты согласно IEC 60529
IP65 / IP67 mated condition
Свойства материала
Материал (кабель)
PUR (polyurethane)
Цвет (кабель)
Black
RoHS
compliant
Состояние ВЭА
compliant
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Not contained
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Not contained
Особо опасные жидкости предписания REACH
Not contained
Законопроект 65 штата Калифорния
Yes
Законопроект 65 штата Калифорния
Nickel
Спецификации и допуски
Спецификации
IEC 61076-2-111
UL 1581
UL / CSA
UL in preparation
Допуски:
CE
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Вес нетто
993 g
Страна изготовления
Romania
код ТН ВЭД ЕС
85444290
eCl@ss
27060311 Assembled sensor actuator-line
ETIM
EC001855