登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
電纜組件和散裝電纜
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
圆形连接器
公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
97 00 000 2923
型号: 97 00 000 2923
M12 L-cod 4-pol an/- m/- PUR 1.5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1.5 m
注释
比较
型号: 97 00 000 2923
M12 L-cod 4-pol an/- m/- PUR 1.5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Connector 1
M12 Power L-cod 4-pole an/- m/- 0° scr
Identifikation
Kategori
Systemkabelføring
Serier
Cirkulære konnektorer M12
Element
Kabelsamlinger
Specifikation
Færdigsamlet på den ene side
Konnektor 1
M12 L-kodning
Male Vinklet
Overstøbt
Kabeltype
Kobberkabel (rund)
Version
Kabellængde
1,5 m
Antal ledninger
4
Ledningsstruktur
4 x 1,5 mm²
Termineringsmetode
Crimpterminering
Afskærmning
Uafskærmet
Antal kontakter
4
Kodning
L-kodning
Låsetype
Skruelåsning
Tekniske egenskaber
Ledertværsnit (mm²)
1.5 mm²
Ledertværsnit (AWG)
AWG 16
Nominel strøm
12 A
Nominel spænding
50 V AC
63 V DC
Nominel impulsspænding
1.5 kV
Forureningsgrad
3
Overspændingskategori
III
Kontaktmodstand
≤ 0.3 mΩ
Tilspændingsmoment
0.6 Nm
Begrænsende temperatur
-25 ... +80 °C
Koblingscyklusser
≥ 100
Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
IP65 / IP67 sammenkoblet tilstand
Materialeegenskaber
Materiale (kabel)
PUR (聚氨酯)
Farve (kabel)
黑色
RoHS
符合
ELV-status
符合
Kina RoHS
e
REACH bilag XVII-stoffer
不包含
REACH BILAG XIV-stoffer
不包含
REACH SVHC-stoffer
不包含
California Proposition 65 stoffer
有
California Proposition 65 stoffer
镍
Specifikationer og godkendelser
Specifikationer
IEC 61076-2-111
UL 1581
UL / CSA
UL 正在准备当中
Godkendelser
CE
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
1
Nettovægt
169 g
Oprindelsesland
Rumænien
Europæisk toldtarifnummer
85444290
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855