配套产品
配套产品
型号: 97 00 000 2918
M12 L-cod 4-pol st/- f/- PUR 1.0m
M12 L-cod 4-pol st/- f/- PUR 1.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 97 00 000 2918
M12 L-cod 4-pol st/- f/- PUR 1.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Connector 1
Identifiering
  • Kategori System cabling
  • Serie Circular connectors M12
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on one side
  • Kontaktdon 1
    M12 L-coding
    Female Straight
    Overmoulded
  • Kabeltyp Copper cable (round)
Version
  • Kabellängd 1 m
  • Antal kärnor 4
  • Ledarstruktur 4x 1.5 mm²
  • Förbindningsmetod Crimp termination
  • Skärmning Unshielded
  • Antal kontakter 4
  • Kodning L-coding
  • Låsningstyp Screw locking
Tekniska egenskaper
  • Ledararea (mm²) 1.5 mm²
  • Ledararea (AWG) AWG 16
  • Märkström ‌ 12 A
  • Märkspänning
    ‌ 50 V AC
    ‌ 63 V DC
  • Nominell impulsspänning 1.5 kV
  • Föroreningsgrad 3
  • Överspänningskategori III
  • Kontaktmotstånd ≤ 0.3 mΩ
  • Åtdragningsmoment ‌0.6 Nm
  • Begränsande temperatur -25 ... +80 °C
  • Matningscykler ≥ 100
  • Grad av skydd enligt IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
Materialprestanda
  • Material (kabel) PUR (polyurethane)
  • Färg (kabel) Black
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Not contained
  • REACH BILAGA XIV ämnen Not contained
  • REACH SVHC ämnen Not contained
  • California Proposition 65 ämnen Yes
  • California Proposition 65 ämnen Nickel
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    IEC 61076-2-111
    UL 1581
  • UL / CSA UL in preparation
  • Godkännanden CE
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 115 g
  • Ursprungsland Romania
  • Tariffnummer europeisk tull 85444290
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较