配套产品
配套产品
型号: 97 00 000 2881
M12 L-cod 4+FE an/- f/- PUR 10m
M12 L-cod 4+FE an/- f/- PUR 10m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 97 00 000 2881
M12 L-cod 4+FE an/- f/- PUR 10m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Złącze 1
Identyfikacja
  • Kategoria Okablowanie systemowe
  • Seria Złącza okrągłe M12
  • Element Wiązki kablowe
  • Specyfikacje Wstępnie zmontowany na jednej stronie
  • Złącze 1
    M12 L-kodowany
    Żeński Kątowy
    Zalewane
  • Typ przewodu Przewód miedziany (okrągłe)
Wersja
  • Długość kabla 10 m
  • Liczba rdzeni 5
  • Konstrukcja rdzenia 5x 1,5 mm²
  • Metoda przyłączenia Przyłączenie zaciskowe
  • Ekranowanie Nieekranowane
  • Liczba kontaktów 4
  • Kontakt FE Tak
  • Kodowanie L-kodowany
  • Typ blokowania Mocowanie śrubowe
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu (mm²) 1,5 mm²
  • Przekrój przewodu (AWG) AWG 16
  • Prąd znamionowy ‌ 12 A
  • Napięcie znamionowe
    ‌ 50 V AC
    ‌ 63 V DC
  • Znamionowe napięcie udarowe 1,5 kV
  • Stopień zanieczyszczenia 3
  • Kategoria przepięciowa III
  • Rezystancja styku ≤ 0,3 mΩ
  • Moment dokręcający ‌0,6 Nm
  • Ograniczenie temperaturowe -25 ... +80 °C
  • Ilość łączeń ≥ 100
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP65 / IP67 stan połączenia
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) PUR (poliuretan)
  • Kolor (kabel) Szary
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65 Nikiel
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 61076-2-111
    UL 1581
  • UL / CSA UL w przygotowaniu
  • Certyfikaty CE
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 1.200 g
  • Kraj pochodzenia Rumunia
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较